Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Tourillon, GEFM-FC, contact avec les produits alimentaires, igubal®

  • Matériau : igumid FC
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Sans entretien et sans graisse
  • Amortissement des vibrations
  • Faible poids
Description de produit
Tourillon igubal®
 
Domaines d'utilisation types
  • Secteur alimentaire
  • Emballage
  • « Heavy Duty »
  • Secteur automobile
  • Gestion des déchets
  • Automatisation
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation dans nos Applications par secteurs d'activités
  • Si des particules doivent être détectables
  • Si des matériaux sans entretien sont exigés
  • Si des composants de la gamme dimensionnelle E et K doivent être utilisés
  • Si une grande résistance à la compression est requise
Dans quel cas ne pas le choisir ?
  • En présence de températures supérieures à +80° C
  • Si des cotes de plus de 16 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Données techniques