Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® W300, en plaques

  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensibilité à la saleté

Un doute que cela convienne ?

Description de produit
Ebauche iglidur® W300
 
L’iglidur® W300 offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs.  Ce matériau est celui de la gamme iglidur® qui offre la plus grande résistance aux influences extérieures.
 

Propriétés du matériau
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensibilité à la saleté

Domaines d’application type
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Pour les applications exigeant un faible coefficient de frottement dynamique et une forte résistance à l’abrasion
  • Avec les arbres en inox 304L
  • Pour une application avec des agents abrasifs ou des arbres très rugueux
  • Résistance à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Pour les charges élevées supérieures à 50 MPa iglidur® Q
  • En présence de températures constamment supérieures à +90 °C iglidur® H ou iglidur® X
  • Dans les milieux très humides iglidur® P
  • Si un palier très économique est recherché iglidur® G
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Certifications et normes
Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques