Ebauche iglidur® J350 L'iglidur® J350 offre une bonne résistance à l'usure, une flexibilité et une résistance aux températures élevées. Ces propriétés en font un matériau iglidur® très polyvalent convenant à une vaste gamme d'applications.
Propriétés des matériaux - Très faible coefficient de frottement avec l'acier
- Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
- Pour les charges moyennes à élevées
- Convient parfaitement aux rotations
Domaines d'utilisation types :
Dans quel cas le choisir- Si un palier très résistant à l'usure est recherché pour les rotations à des charges moyennes à élevées
- Si un palier économique pour températures élevées est recherché
- Si un emmanchement est exigé jusqu'à +150°C
- Si une résistance à l'usure élevée est nécessaire en présence de fortes charges
- Si le palier est exposé à des impacts et des coups
| Dans quel cas ne pas le choisir- A des températures supérieures à +180°C en usage continu iglidur® X
- Si le frottement doit être aussi faible que possible iglidur® J
- Si un palier économique à faible frottement est recherché iglidur® D ou iglidur® R
- A des vitesses périphériques élevées iglidur® J
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit |