Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® A500, en plaques

  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques

Un doute que cela convienne ?

Description de produit
Ebauche iglidur® A500
 
Les paliers lisses en iglidur® A500 peuvent être utilisés à des températures élevées et sont homologués pour un contact direct avec des produits alimentaires (conformes aux exigences du FDA). Ils offrent une
excellente résistance aux produits chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Si l'iglidur® A500 est un matériau très tendre, il a toutefois une excellente résistance à la compression même à des températures élevées.
 
Propriétés des matériaux
 
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C
  • et +250 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
Domaines d'utilisation types :
Dans quel cas le choisir
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est exigée
  • Bonne résistance à l'usure
  • Résistance aux températures comprises entre -00 °C et +250 °C
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si une résistance à l'usure extrêmement élevée esr requise iglidur® X6 ou iglidur® Z
  • Si une grande résistance aux températures et aux agents chimiques n'est pas requise iglidur® A180 ou iglidur® A200
  • Si un palier universel économique est recherché iglidur® G ou iglidur® P
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
    Certifications et normes
    Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
    Données techniques