Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® C500, en plaques

  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d’usure

Un doute que cela convienne ?

Description de produit
Ebauche iglidur® C500
 
L’iglidur® C500 peut être utilisé jusqu’à +250 °C, il est extrêmement résistant aux agents chimiques (par exemple aux opérations de nettoyage au peroxyde d’hydrogène) et à l’usure et à un faible coefficient de frottement. Il convient également aux fabrications spéciales. Sa couleur reflète son utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
 
Propriétés du matériau
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d’usure

Domaines d’application type
  • Construction d’installations
  • Clapets
  • Industrie chimique
  • Process

Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier lisse extrêmement résistant aux agents chimiques
    et possédant une flexibilité élevée est requis
  • Si un palier lisse très résistant à l'usure et
    robuste est requis
Dans quel cas ne pas le choisir
Certifications et normes
Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques