igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø extérieur : 50 mm
- Faible inertie de masse
- Egalement disponible en variante antistatique
- Tolérance de longueur : ±0,5 mm
Réf.
Associés à un tube en aluminium, en carbone, en inox ou en PVC pour former un système entièrement confectionné, les roulements à billes font leurs preuves dans les rouleaux de renvoi destinés aux films et aux étiquettes ou assurant le convoyage de produits. Grâce à l'utilisation de polymères hautes performances résistants à l'usure et de tubes aux parois fines, ces rouleaux de renvoi ont un poids jusqu'à 48 % inférieur à celui des solutions métalliques. Leur inertie de masse s'en trouve réduite de 42 %, l'énergie requise pour leur accélération est ainsi nettement moins importante et les rouleaux atteignent plus rapidement leur vitesse de fonctionnement.