Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble de commandes pour véhicules sur rails chainflex® CFSPECIAL.414

  • Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes dans les véhicules sur rails
  • Gaine extérieure: Mélange spécial
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1)
  • Toxicité: Faible toxicité selon DIN EN 50305-9.2
  • Densité de gaz de fumée: Faible densité de gaz de fumée selon EN 61034-2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24