igusigus-icon-cart(0)

Fibre optique en PVC | Fibre de verre, connecteur A : ST, connecteur B : LC

LWL99230007 product image
igus-icon-lupe
LWL99230007 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
LWL99230007 product image
LWL99230007 product image
  • Sollicitation : fibre optique à indice de gradients pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure en PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux huiles : pas de résistance aux huiles
  • Code chainflex® : 3.1.1.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24