igusigus-icon-cart(0)

Câble bus en TPE | FireWire, connecteur A : Molex femelle A à verrouillage, connecteur B : Molex mâle B sans verrouillage

MAT9048625 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure : TPE
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistance aux UV
  • Code chainflex® : 6.6.4.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24