Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble capteur readycable® selon le standard B&R i8BCFxxxx. 1221B-0, câble de base, PVC, 10 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure: PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24