Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Câble readycable® EnDat similaire à B&R i8BCExxxx. 1111A-0, câble de base, PUR, 7,5 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24