igusigus-icon-cart(0)

Câble bus readycable® similaire à B&R, iX67CA0E41.xxxx, câble de base, PVC, 12,5 x d

MAT9630103 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Element shield: flexible braiding made of tinned copper wires 6. Shield film: aluminium-coated plastic foil 7. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 8. Conductor: fine-wire strand in highly flexible design made of tinned copper wires
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9630103 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Overall banding: plastic fleece 3. Overall shield: flexible braiding made of tinned copper wires 4. Banding: plastic foil 5. Element shield: flexible braiding made of tinned copper wires 6. Shield film: aluminium-coated plastic foil 7. Core insulation: mechanically high-quality TPE mixture (according to the bus specification) 8. Conductor: fine-wire strand in highly flexible design made of tinned copper wires
  • Pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV
  • Code chainflex® : 4.3.2.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24