Écrou en iglidur® E7 : Pour les vitesses élevées conjuguées à de faibles chargesNos écrous en polymère hautes performances iglidur® E7 offrent un bon amortissement des vibrations et un bon coefficient de frottement à faibles charges. Son amortissement des vibrations permet des régimes atteignant 1 200 tr/min. Autres avantages :
► Vitesses élevées, jusqu'à 1 200 tr/min avec de faibles charges (jusqu'à 200N)
► Amortissement du bruit<br />
► Utilisation possible jusqu'à une température supérieure d'emploi en continu de +60°C
► Pression de surface admissible en continu dans le filetage : 0 à 0,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Tous nos écrous pour vis filetées sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure.Vous disposez de 7 matériaux standards pour les différentes applications : iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées à de faibles charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur matériau associé à l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges.
Vous en tirez les avantages suivants :
► 100 % sans graisse et sans entretien
► Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles
► Résistance aux produits chimiques et à la moisissure
► Déplacement silencieux et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA avec l'A180
► Résistance aux fortes charges
► Utilisation longue durée sur une plage de température de -20 °C à +150 °C
Le matériau de base est aussi renforcé par des fibres techniques ou des matériaux de remplissage. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent considérablement nos écrous en termes de résistance à l'usure.
En plus de ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la forme même des écrous :
Ecrous cylindriquesEcrous cylindriques à surface de serrageEcrous à colleretteEcrous à collerette et surface de serrageEcrous à forme dédiée aux fortes chargesEcrous cylindriques moulés par injectionEcrous à collerette moulés par injection