Mon interlocuteur
Sélectionner un département

robolink® RL-DC : module complet à 5 degrés de liberté, avec encodeur de sortie

  • Petite version
  • 5 degrés de liberté
  • Codeur de sortie
  • Portée : 680 mm
  • Charge utile : 500 g
  • Indice de protection: IP52

Un doute que cela convienne ?

Description de produit
Cinématique 5 axes prédéfinie avec articulations robolink® D, kits moteurs pas à pas igus®, pièces en tôle pour assurer les jonctions, chaînes porte-câbles igus® et câbles chainflex®.
 
Module complet 5 axes composé de :
 
1. Articulation robolink® D taille 30 avec un plateau tournant PRT et un couvercle in  version haut de gamme (RL-D-30-102-50-01035), kit moteur NEMA23, version à moteur pas à pas et encodeur de sortie (RL-D-30-MK-C-N23-01)
2. Pièce de raccordement base-30
3. Pièce de raccordement 30-30
4. Articulation robolink® D taille 30 avec deux plateaux tournants PRT  version haut de gamme (RL-D-30-101-50-01000), kit moteur NEMA23, version à moteur pas à pas et encodeur de sortie (RL-D-30-MK-C-N23-01)
5. Pièce de raccordement de 270 mm
6. Articulation robolink® D taille 20 avec deux plateaux tournants PRT  version standard (RL-D-20-101-38-01000), kit moteur NEMA17, version à moteur pas à pas et encodeur de sortie (RL-D-20-MK-C-N17-01)
7. Pièce de raccordement 240 mm
8. Articulation robolink® D taille 20 avec deux plateaux tournants PRT  version standard (RL-D-20-101-38-01000),  kit moteur NEMA17, version à moteur pas à pas et encodeur de sortie (RL-D-20-MK-C-N17-01)
9. Réducteur elliptique robolink® 5 axes, axe rotatif. Kit moteur NEMA17, version avec moteur pas à pas et encodeur de sortie (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
Chaîne porte-câbles igus® & 5m de câble par moteur, encodeur, encodeur de sortie partant de la base
Données techniques
Téléchargements