Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble bus chainflex® CFSPECIAL.484

  • Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes dans les véhicules sur rails
  • Gaine extérieure: Mélange spécial
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Densité de gaz de fumée: Faible densité de gaz de fumée selon EN 61034-2
  • Toxicité: Faible toxicité selon DIN EN 50305-9.2
  • Auto-extinguible
Description de produit
Câble bus pour véhicules sur rails chainflex® CFSPECIAL.484
 
Domaines d'applications types
  • Véhicules sur rails
  • Portes automatiques
  • Bus et autocars
  • Dispositifs de positionnement
  • Transgerbeurs
  • Unités de commande suspendues
  • Ascenseurs
Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE
Selon 2014/35/UE Densité de gaz de fumée
Faible densité de gaz de fumée selon EN 61034-2 Toxicité
Faible toxicité selon DIN EN 50305-9.2
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24