Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Prise Han 6B (mâle) sur socle Han 6B (femelle), étrier longitudinal, coudé des deux côtés, PVC 6,8 x d

  • Sollicitation: Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure: PVC
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24