igusigus-icon-cart(0)

Câble de connexion chainflex® coudé, M12 x 1, CF.INI CF98

MAT90410240 product image
igus-icon-lupe
MAT90410240 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT90410240 product image
MAT90410240 technical drawing
  • Sollicitation : pour les sollicitations extrêmes et les tout petits rayons de courbure jusqu'à 4 x d
  • Gaine extérieure : TPE
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Code chainflex® : 7.5.4.2
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24