Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

iglidur® X, rondelle, pouces

  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
Description de produit
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
  • Très faible absorption d'humidité
  • Grande résistance à l'usure sur toute la plage de températures
L’iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.
 
Domaines d'applications types
 
Industrie des boissons
Industrie du bois
Machines d'injection
Aéronautique
Salles blanches
VOus trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Applications par secteurs d'activités
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des charges en pression allant jusqu'à 150 MPa
  • Pour des mouvements linéaires avec de l'acier inoxydable
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Pour des températures d'emploi de -100°C à +250°C (jusqu'à +315°C à courte durée)
  • Pour une très faible absorption d'humidité
  • Pour une très grande résistance à l'usure en dessous de zéro et à des températures très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir ?Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
 
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit 
 
Certifications et normes
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques
Téléchargements