- Taille : NEMA23 / bride de 56 mm
- Indice de protection : IP40
- Couple de maintien : 2,00 Nm
- Courant nominal : 4,20 A
- Raccordement moteur : cordon à connecteur JST, codeur à connecteur JST
Moteur pas à pas à broche drylin® E, fils avec connecteur JST et codeur, NEMA 23
La taille la plus courante de moteur pas à pas
Le moteur pas à pas séduit par son couple élevé et ses dimensions compactes. Il convient à la perfection à une multitude d'applications à charges moyennes. Le moteur fonctionne avec précision, impressionne par son pilotage simple, est robuste et peu coûteux. Il est utilisé pour les appareils autonomes peu coûteux ainsi que les machines d'automatisation et les changements de format. Le moteur est raccordé à l'aide d'un connecteur JST. Celui-ci n'a par contre pas de câble. Le câble de la carte de pilotage est directement raccordé au codeur. Des moteurs avec broche peuvent être achetés tout faits ou sous forme de composants séparés. S'il s'agit d'un ensemble, les broches sont en plus reliées au moteur avec de la Loctite 648. Le durcissement prend 24 heures. Tous les moteurs munis d'une broche subissent aussi un réajustement dans une machine à redresser afin de pouvoir garantir une bonne qualité.