igusigus-icon-cart(0)

Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique, bride de 36/42 mm

MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
La caractéristique a été calculée avec 24VDC
igus-icon-lupe
La caractéristique a été calculée avec 12VDC
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 sur 6
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique, bride de 36/42 mm
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique, bride de 36/42 mm
La caractéristique a été calculée avec 24VDC
La caractéristique a été calculée avec 12VDC
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique, bride de 36/42 mm
Moteur à courant continu drylin® E à réducteur elliptique, bride de 36/42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : bride de 37 mm
  • Indice de protection : IP30
  • Couple : 0,1Nm à 1,8Nm
  • Tension de service : 12 VDC et 24 VDC
  • Régime : jusqu’à 440 tr/min
  • Utilisation directe à pile possible
  • Raccordement moteur : connecteur au profil abaissé
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24