Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble de liaison chainflex® 360° blindé, coudé M12 x 1, CF.INI CF10

  • Sollicitation: Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: TPE
  • Blindage général
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Flexibilité à très basse température
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24