igusigus-icon-cart(0)

Câble bus | USB 3.0, PVC, connecteur A : USB 3.0 type A, câble nu, longueur : 3 m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe
  • Sollicitation : pour sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure en PVC
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles : résistant (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV
  • Code chainflex® : 4.3.2.1
Réf.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24