Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF895

  • Sollicitation: Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure: iguPUR
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV: Moyenne
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1
Description de produit
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF895
 
Domaines d'applications types
  • Pour sollicitations flexibles
  • En présence d'huiles
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
  • Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m
  • Machines d'usinage, machines-outils, applications à basses températures

Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* 1 millions 3 millions 5 millions
Température,R miniR miniR mini
de/à [°C][facteur x d][facteur x d][facteur x d]
-20 / -1017,518,519,5
-10 / +70151617
+70 / +8017,518,519,5
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Non propagateur de flamme
Conforme à IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT-2 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00450 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE
Selon 2014/35/UE UL/CSA AWM
Style 10258 et 21387, 1 000 V, 90°C
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24