Boîtiers résistants à la corrosion pour visBoîtiers dryspin® SLSboîtiers sont disponibles pour les vis de 6 à 24 mm. Montage sur palier lisse ou roulement à billes (BB) pour les applications plus dynamiques. Tous les boîtiers sont en aluminium anodisé, tout comme les bagues de serrage de la vis correspondantes.
► Sans graisse et sans entretien
► Boîtier de logement de la vis
► Trous de fixation pour votre logement
► Boîtiers SLS disponibles pour les vis de 6 à 20 mm de diamètre
► Versions pour filets TR et DS
FL: Palier fixe avec bague de serrage anodisée avec filet à droite et palier lisse iglidur® sans graisse
LL : Palier flottant avec palier lisse iglidur® sans graisse
LH: Option avec filet à gauche, uniquement TR10x2, TR10x3, TR18x4 und TR24x5
_________________________________________________________________________________________
Pourquoi existe-t-il différentes versions ?La disposition du palier ne doit pas prêter à confusion. De surcroît, le palier doit garantir le bon guidage des forces. Si c'est le cas, le logement est considéré comme statique. Il existe différentes variantes de montage, par exemple la
version palier fixe-palier flottant et la
version palier flottant-palier flottant.
Version palier fixe-palier flottant :La fonction du palier fixe est de positionner clairement l'arbre dans l'axe. Le palier fixe doit donc absorber les forces radiales et les forces axiales et les transférer dans la structure se trouvant autour. Par principe, cette fonction peut être assurée par un seul palier. Le palier flottant permet une compensation minime des défauts de parallélisme et rend possible une dilatation thermique évitant que le logement ne se serre trop.Avantages du montage palier fixe-palier flottant
► Pas de jeu axial
► Dilatation de l'arbre (par exemple sous l'effet de la température) non critique
► Convient aux charges axiales alternées
► Clarté des forces en action
Montage palier flottant-palier flottant :Avec ce type de montage, la vis n'est pas clairement fixée dans le sens axial. Cela permet certes d'absorber des modifications de longueur mécaniques ou thermiques sans blocage mais la vis n'est pas protégée contre une sortie. Cela doit être pris en compte, notamment pour les applications de positionnement.Avantages du montage palier flottant-palier flottant :
► Economique
► Conception simple
► Dilatation de l'arbre (par exemple sous l'effet de la température) non critique au niveau du jeu
Inconvénients :
► Absence de fixation précise dans le sens axial
► Ne convient pas aux charges axiales alternées
► Uniquement si le jeu axial n'a pas d'influence sur le fonctionnement
_________________________________________________________________________________________
Versions
Version à palier fixe (FL) :En fonction de la taille du filet, le blocage se fait ici dans le filet ou sur le diamètre extérieur de la vis. Le blocage se fait toujours sur la section extérieure de la vis pour les vis hélicoïdales.► Remarque
: Pour votre application, vous pouvez aussi choisir un boîtier où le blocage se fera sur un tourillon tourné avec la cote d1.
Version avec palier flottant (LL) :Un tourillon doit être usiné à la cote d1 en fonction de la taille du filet. Vous trouverez les tailles concernées ci-dessous. Le boîtier sert alors uniquement à supporter la vis. Cette version n'empêche pas la vis de sortir.
Version avec roulement à billes (BB) :Ce boîtier devrait toujours être utilisé pour les applications très dynamiques, en présence d'un moteur par exemple
_________________________________________________________________________________________
Consigne pour l'usinage du tourillon : Référence | d1 mm | | | | | | | | | | | | | | |
SLS-16x2-LL | 12 |
SLS-16x4-LL | 12 |
SLS-18x4-LL | 12 |
SLS-18x8P4-LL | 12 |
SLS-18x24-LL | 12 |
SLS-18x100-LL | 12 |
SLS-20x4-LL | 12 |
SLS-24x5-LL | 14 |
SLS-S16-LL | 12 |
SLS-S18-LL | 12 |
SLS-S20-LL | 12 |
► Remarque : capacité de charge statique maxi : peut dépasser la charge statique de l'écrou