Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système triflex® R série TRC.100
1. Mouvements pluridimensionnels possibles - flexibilité élevée pour les mouvements compliqués, même dans le 6ème axe. Torsion d´environ ± 10° par maillon
possible dans l´axe longitudinal. Cela facilite le
guidage des câbles le long de géométries compliquées
2. Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l´attache remorque"
(= principe boule / logement), pour des mouvements en douceur
dans tous les axes avec une force de traction testée jusqu´à 300 N
3. Excellentes propriétés mécaniques - résistante aux coups, repoussant la saleté,
robuste, résistante à l´abrasion et étanche aux copeaux. Passage en douceur sur les arêtes gênantes et protection des câbles grâce à des contours intérieurs et extérieurs lisses. Testée dans le laboratoire igus® sur plus de 1 million de cycles
4. Petits rayons de courbure et petit pas -
pour un montage compact
5. Montage et démontage simples - une seule pièce moulée,
montage peu coûteux. Pas d´éléments porteurs (par exemple câbles en acier,
ressorts, etc.) nécessaires dans le sens de la traction
6. Stabilité élevée - grâce à des butées extérieures et
à des butées définies pour le rayon et la torsion
7. Kit triflex® R - module universel compact pour tous les mouvements sur le robot, monté aux points de fixation existants
8. Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple à votre machine/robot
et à des accessoires intelligents
9. Restent disponibles pour les applications particulières : modules à tiges ressorts, kits de montage universels et FlexBar