Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 14240 ESD - Chaîne Porte-Câbles, ouverture des deux côtés, entretoise tous les maillons
E4/light ESD - Réduction du poids, espace intérieur accru et réduction du prix sont obtenus avec un compromis en termes de résistance. Les avantages du Système E4/light se font ressentir en deux endroits : l'épaisseur réduite des maillons latéraux (sur tous les types) et une entretoise fine pour Série 14240. Les Chaînes E4/light permettent de réaliser des solutions avec un rapport qualité-prix optimal dans de nombreux secteurs. Notamment pour les courses courtes, les montages suspendus et les petits montages debout. Les Chaînes 'E4/light sont souvent les premières à prendre en considération.
Industries typiques et exemples d’applications
- Automates de placement
- Semi-conducteurs
- Moteurs linéaires, manipulation
- Dispositifs de mesure
- Machines-outils
- Génie mécanique général, etc.
Largeurs intérieures disponibles Bi: 50 á 200 mm
Rayons de courbure disponibles R: 150 á 250 mm
Pas : 91 mm par maillon = 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.