- Pour les sollicitations très élevées
- Gaine extérieure en TPE
- Blindage général
- Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
- Non propagateur de flamme
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Résistance aux UV
- Code chainflex® : 6.6.4.1
Câble bus chainflex® CFBUS
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations très élevées
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
- Pour les courses autoportantes et applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
- Câble de connexion bus pour transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manutention rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, grues et portiques à l'intérieur, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions de garantie
Plus d'informations : garantie chainflex®
Remarque d'ordre technique câbles bus
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement constant dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction
du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences mécaniques
et résister à différents agents.
Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être
garanties en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des valeurs
électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents.
Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas
exclusivement du câble utilisé. Il faut en plus une adéquation précise entre tous les composants (composants électroniques,
connectique et câble) ainsi qu'un respect des longueurs maximales de transmission des différents systèmes
pour ce qui est des débits requis. Un câble n'est donc pas seul responsable de la transmission sûre
des signaux.
igus® vous conseille volontiers pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin de garantir
d'entrée de jeu la sécurité des process de vos équipements.
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | CFBUS .001 -.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
de/à [°C] |
R mini |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
R mini [facteur x d] |
-35 / -25 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
-25 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Remarque d'ordre technique câbles bus
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement constant dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction
du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences mécaniques
et résister à différents agents.
Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être
garanties en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des valeurs
électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents.
Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas
exclusivement du câble utilisé. Il faut en plus une adéquation précise entre tous les composants (composants électroniques,
connectique et câble) ainsi qu'un respect des longueurs maximales de transmission des différents systèmes
pour ce qui est des débits requis. Un câble n'est donc pas seul responsable de la transmission sûre
des signaux.
igus® vous conseille volontiers pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin de garantir
d'entrée de jeu la sécurité des process de vos équipements.
Certificats et normes