Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Câble bus chainflex® CF11.LC

  • Sollicitation: Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure: TPE
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans PVC
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux UV
  • Sans produits halogènes
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Description de produit
Câble bus chainflex® CF11.LC
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
  • Pour courses autoportantes et applications glissantes jusqu'à 400 m et au-delà
  • Câble bus pour transstockeurs, machines d'usinage et machines-outils, opérations de manipulation rapides, salles blanches, pose de composants sur semi-conducteurs, grues et portiques à l'extérieur, applications basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*  5 million  7,5 million  10 million
Température, R mini R mini R mini
de/à [°C] [facteur x d] [facteur x d] [facteur x d]
-35 / -25 12,5 13,5 14,5
-25 / +60 10 11 12
+60 / +70 12,5 13,5 14,5

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.


 
Remarques d'ordre technique pour les câbles bus
 
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement permanent dans les applications à chaînes porte-câbles. En fonction
du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences
mécaniques et résister à différents agents.
Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être garanties
en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des
valeurs électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents.
Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas
exclusivement du câble utilisé. Il est essentiel que tous les composants (composants électroniques,
connectivité et câble) soient parfaitement adaptés les uns aux autres et que les longueurs maximales de transmission par rapport aux débits souhaités
soient respectées pour les différents systèmes. Un câble n'est donc pas à lui tout seul garant de la bonne transmission
des signaux.
igus® vous conseille pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin
de garantir d'entrée de jeu la sécurité des process de votre installation.
 
 
Certifications et normes
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01218 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.