igusigus-icon-cart(0)

Fibre optique chainflex® CFLG.G

Ancien modèle
CFLG.6G.50/125.TC product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE très résistant à l'usure 2. Tresse de protection contre la torsion intégrée 3. Barres en plastique renforcé de fibres de verre toronnées 4. Revêtement rempli de gel 5. Fibres à indice de gradients
igus-icon-lupe
play iconCFLG.6G.50/125.TC video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFLG.6G.50/125.TC product image
1. Mélange à base de TPE très résistant à l'usure 2. Tresse de protection contre la torsion intégrée 3. Barres en plastique renforcé de fibres de verre toronnées 4. Revêtement rempli de gel 5. Fibres à indice de gradients
CFLG.6G.50/125.TC video
  • Câble fibre de verre pour les sollicitations maximales
  • Gaine extérieure en TPE
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Code chainflex® : 7.6.4.1
Réf.
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Disponible dans le chainflex® CASE
Disponible dans le chainflex® CASE
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Autres solutions

Fibre optique chainflex® CFLG88

Fibre optique chainflex® CFLG88

CFLG88.2.50/125

Fibre de verre à indice de gradients, pour sollicitations flexibles, gaine extérieure en PVC, retardateur de flamme

5,37 EUR/m
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Fibre optique chainflex® CFLG88

Fibre optique chainflex® CFLG88

CFLG88.2.62.5/125

Fibre de verre à indice de gradients, pour sollicitations flexibles, gaine extérieure en PVC, retardateur de flamme

5,51 EUR/m
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24