igusigus-icon-cart(0)

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF340

CF340.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF340.40.01 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF340.40.01 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CF340.40.01 video
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans PVC
  • Code chainflex® : 7.6.4.1
Réf.
Disponible dans le chainflex® CASE
Disponible dans le chainflex® CASE
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Autres solutions

Servoconducteur chainflex® CF270.UL.D

Servoconducteur chainflex® CF270.UL.D

CF270.UL.10.06.D

Pour sollicitations moyennes, gaine extérieure en PUR, blindé, résistant aux huiles et aux réfrigérants, résistant aux entailles, retardateur de flamme, résistant à l'hydrolyse et aux microbes, sans PVC et sans produits halogènes

8,54 EUR/m
igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24