- Pour les sollicitations en torsion
- Gaine extérieure en PUR
- Avec blindage
- Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
- Non propagateur de flamme
- Résistant aux entailles
- Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
- Code chainflex® : 6.1.3.3
Câble bus dédié à la torsion chainflex® CFROBOT8
Domaines d'applications mécaniques types
- Pour les sollicitations extrêmement élevées en torsion
- Résistance aux huiles et aux huiles biologiques quasiment illimitée
- Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV
- Surtout pour les robots et les mouvements en 3D, manutention, entraînements de broche
Plus d'informations : garantie chainflex®
Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v maxi [°/s] | a maxi [°/s²] | Torsion maxi | R mini [facteur x d] | R mini [facteur x d] |
de/à [°C] | en torsion | en torsion | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +60 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+60 / +70 | ±150 | ±90 | ±30 |
Remarque d'ordre technique pour les câbles bus
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement constant dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences mécaniques et résister à différents agents. Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être garanties en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des valeurs électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents. Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas exclusivement du câble utilisé. Une adaptation très fine de tous les composants les uns aux autres est aussi requise (composants électroniques,
connectique et câble) ainsi qu'un respect des longueurs maximales de transmission des différents systèmes pour ce qui est des débits requis. Un câble n'est donc pas seul responsable de la transmission sûre des signaux.
igus® vous conseille volontiers pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin de garantir d'entrée de jeu la sécurité des process de vos équipements.