igusigus-icon-cart(0)

iglidur® W360, palier cylindrique, mm

Endurant et polyvalent
iglidur® W360, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® W360, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® W360, palier cylindrique, mm
iglidur® W360, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: W360SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® W360
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
Endurant et polyvalent
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® W360 | Le marathonien polyvalent
 
  • Très résistant à l'usure
  • Jusqu'à +180°C en service continu
  • Convient aux milieux humides
  • Bon rapport qualité-prix
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Le matériau iglidur® W360 allie une grande endurance à une bonne résistance aux températures élevées, à une faible absorption d'humidité et à un bon rapport qualité-prix, qui en font un matériau vraiment polyvalent pour les applications exigeantes en terme d'endurance.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Automotive
Motor bikes & Scooters
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier très résistant à l'usure en présence de charges moyennes est nécessaire
  • En présence d'un contact régulier avec de l'humidité
  • En présence de températures supérieures à +90°C en continu
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24