Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures
La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes
Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
Longue durée de vie sous fortes charges
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24