igusigus-icon-cart(0)

iglidur® UW160, palier cylindrique, mm

Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
iglidur® UW160, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® UW160, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® UW160, palier cylindrique, mm
iglidur® UW160, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: UW160SM-0304-03
  • Matériau: iglidur® UW160
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Très résistant à l'usure en immersion
  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Bonne résistance aux agents
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® UW160 | Conforme « KTW »
 
  • Très résistant à l'usure en immersion
  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Bonne résistance aux agents
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'iglidur® UW160 a été mis au point de façon ciblée pour présenter une résistance à l'usure extrêmement élevée en immersion continue dans des agents. Ce type d'application s’accompagne en règle générale de faibles charges radiales et de températures modérées. L'utilisation possible en contact avec de l'eau potable et une très bonne résistance aux agents viennent s'ajouter à ces qualités.
 
Domaines d'applications types
 
Fluid technology
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un matériau conforme KTW (eau potable) est requis
  • Si un matériau résistant à l'usure est recherché pour un service continu dans l'eau potable
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24