igusigus-icon-cart(0)

iglidur® C500, palier cylindrique, mm

Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure
iglidur® C500, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® C500, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® C500, palier cylindrique, mm
iglidur® C500, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: C500SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® C500
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d'usure
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® C500 | Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure
 
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d'usure
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'iglidur® C500 peut être utilisé jusqu'à +250 °C, il est extrêmement résistant aux agents (par exemple aux nettoyages au peroxyde d'hydrogène) et à l'usure et a un faible coefficient de frottement. Il convient également pour des fabrications spéciales. Sa couleur reflète son utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
 
Domaines d'applications types
 
Automotive
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
 
Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier lisse extrêmement résistant aux agents chimiques et possédant une flexibilité élevée est requis
  • Si un palier très résistant à l'usure et aux agents est requis
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24