Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
Le palier universel conforme aux exigences du FDA
Conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
Le spécialiste des agents chimiques et des températures dans le domaine alimentaire
Imprimer soi-même des pièces sur mesure compatibles avec les aliments et résistantes à la chaleur ou les faire imprimer par notre service impression 3D
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24