igusigus-icon-cart(0)

iglidur® J, palier cylindrique, mm

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
iglidur® J, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® J, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® J, palier cylindrique, mm
iglidur® J, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: JSM-0104-02
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® J | L'endurant très polyvalent
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Le meilleur matériau pour les arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
Les paliers lisses en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Les paliers lisses en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l'usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Si le plus faible taux d'usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si un amortissement des vibrations est nécessaire
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d'humidité
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24