igusigus-icon-cart(0)

iglidur® H4, palier cylindrique, mm

Le standard en automobile pour les températures jusqu'à +200 °C
iglidur® H4, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
iglidur® H4, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
iglidur® H4, palier cylindrique, mm
iglidur® H4, palier cylindrique, mm drawing
  • Part number: H4SM-0405-04
  • Matériau: iglidur® H4
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Le standard en automobile pour les températures jusqu'à +200 °C
  • Faibles coefficients de frottement
  • Résistance élevée à l'usure
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® H4 | Le standard pour l'automobile
 
  • Faibles coefficients de frottement
  • Résistance élevée à l'usure
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® H4 se distinguent par une grande capacité de charge, une bonne résistance à l'usure et une bonne résistance aux températures élevées si le coût est en plus la priorité. Des températures jusqu'à +200 °C, une pression de surface jusqu'à 65 MPa et une très bonne résistance aux agents chimiques ne sont que quelques unes de leurs propriétés. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle des paliers lisses en iglidur® H2 également très économiques.
 
Domaines d'applications types
 
Vending machinery
Automotive
Packaging industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des application en contact avec des carburants, huiles, etc.
  • Si une résistance à l'usure élevée est requise
  • Faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24