La rotation avec xiros sous le signe de l'écologie et de la durabilité
La durabilité joue un rôle prépondérant dans le secteur industriel. Il est donc de notre devoir de trouver des solutions durables, le secteur industriel étant le deuxième émetteur mondial de CO2. Notre nouveau matériau xirodur ECO B180 y contribue avec du polymère recyclé. Il est composé de matières premières déjà utilisées comme par exemple les carottes provenant du moulage par injection et est retransformé en granulés avec un procédé maison. Plutôt que d'être jeté, ce déchet polymère est réinjecté dans le cycle de production. Après moulage par injection, nous obtenons un produit universel ECO, de couleur verte, avec bagues intérieure et extérieure recyclées en xirodur B180 coloré et une cage en matériau iglidur recyclé.