Mon interlocuteur
Systèmes de chaînes portes-câbles, câbles chainflex®, systèmes confectionnés prêts à l'emploi readychain®

Teddy HADJALI

01.49.84.95.63
Photo
Paliers lisses polymères dry-tech®

Philippe CREACH

01.49.84.98.16
Photo

6ème prix vector 2018

Concours récompensant les solutions audacieuses de guidage de l'énergie avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles...

Les gagnants de cette année :

vector d'or

vector d'or pour un robot  
Robots

Des chaînes porte-câbles igus® sont utilisées dans deux robots qui assurent le perçage et le rivetage de pièces de carlingues d'avions.

vector d'argent

vector d'argent pour un système d'arrosage  
Système d'arrosage

Le « Hummingbird » est un outil multitâche pour l'industrie agricole qui assure l'arrosage et la fertilisation des champs.

vector de bronze

vector de bronze  
Ascenseur

La société « thyssenkrupp Elevator Innovation GmbH » fait confiance aux chaînes porte-câbles igus® pour ses technologies ascenseurs.

Prix spécial du jury

Installation houlomotrice  
Installation houlomotrice

La société suédoise CorPower Ocean mise sur des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles igus® pour cette installation houlomotrice.

Remise des prix du concours vector 2018

 
Remise des prix du concours vector  

 

Les gagnants du prix vecteur 2018 ont reçu leur récompense à la Foire de Hanovre. Le vector d'or est revenu à la société espagnole Loxin 2002.

Le jury du concours vector

Ken Fouhy

 

Ken Fouhy
Rédacteur en chef, VDI-Nachrichten

Arno Reich  

Arno Reich
Foire de Hanovre

Olaf Katzer  

Olaf Katzer
Responsable de la formation professionnelle chez Volkswagen AG et gérant de la Robotation Academy

Christian Brecher  

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher
Directeur de la chaire machines-outils (WZL) - Université RWTH d'Aix-la-Chapelle

Hans-Jürgen Alt  

Hans-Jürgen Alt
Direction VDMA NRW

Reinhold Schäfer  

Reinhold Schäfer, ingénieur
Rédacteur MM MaschinenMarkt

Michael Blaß  

Michael Blaß
Directeur commercial et technique systèmes de chaînes porte-câbles, igus® GmbH

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24