thyssenkrupp Elevator, l'un des leaders mondiaux des technologies et des services liés aux ascenseurs, a remplacé les traditionnels câbles par des moteurs linéaires. L'entraînement linéaire et les tiges de guidage peuvent maintenant effectuer une rotation de 90 degrés. Le peu de place disponible par rapport à la quantité de câbles, tant au niveau de la profondeur que pour les rotations, a été l'un des principaux défis à relever lors de la mise en œuvre. Sans compter que les câbles sont soumis à de grandes exigences, pour le blindage par exemple, ou pour les sections et les rayons de courbure. C'est la première fois que des chaînes porte-câbles sont utilisées dans des ascenseurs pour ce type d'application. Deux chaînes porte-câbles tête bêche guidées dans un système à goulotte et se déplaçant en rond garantissent avec les câbles également fournis par igus® la transmission nécessaire de l'énergie et des données à la plateforme rotative.
thyssenkrupp Elevator (Allemagne)