Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Technologie ascenseurs

 

Une aciérie en Iran a passé commande d'un ascenseur. Celui-ci devait transporter personnes et matériel. Spécifications techniques : la course de l'ascenseur est de 100 mètres au total, à 60 mètres par minute, la charge utile de 2.000 kg. Viennent s'y ajouter des conditions climatiques extrêmes et une forte génération de poussière qui exigent des solutions spéciales supplémentaires. Il fallait des tuyaux de grosse section qui ont déjà un poids propre considérable vu la longueur requise pour la distance. Ont été choisies des chaînes porte-câbles igus® avec un carter de guidage adapté.
 
SALTEC, Equipos para la construcción S.A., Raúl Corral Dobato, Saragosse, en Espagne

Technologie ascenseurs

Accéder aux produits utilisés

Vous trouverez ici plus d'applications venues de secteurs très variés.

Site du concours vector®


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24