La plus grande du monde
Traitement de sédimentsLa plus grande chaîne porte-câbles en polymères du monde, la E4.350 partie intégrante du projet Amoras, a été retenue pour cette application. Elle a une hauteur intérieure de 35 centimètre et peut être fournie dans des largeurs intérieures allant jusqu´à 1.000 millimètres. La structure de la chaîne avec ses roulettes intégrées permet de réduire au maximum la force motrice requise. Le projet Amoras est l´un des plus gros centres de traitement des boues du monde. Les eaux sédimentées du port d´Anvers sont amenées dans des bassins de grande taille et les sédiments y sont aspirés par des pompes placées sur un pont pour être ensuite traités. Les pompes peuvent être déplacées sur toute la longueur du pont, qui est de 150 mètres. Les tuyaux lourds (environ 100 kg au mètre) doivent être guidés de façon sûre et protégés de l´abrasion mécanique sur le racleur. Le centre est en service 24h sur 24 sans avoir besoin du moindre entretien.
Sereant, Joury Van Gijseghem,
Anvers, Belgique