Ce hangar est surtout utilisé sur les bateaux à usage militaire. Il permet d'utiliser une partie du pont pour abriter les hélicoptères. Pour gagner de la place, un système télescopique permet de le rétracter. Le système fait appel à une chaîne porte-câbles igus® de la série R58 pour éviter d'avoir des câbles qui traînent. Elle guide les câbles de manière sûre dans un minimum de place.
Jung-A Marine, Dae Eun Back, Busan, en Corée
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24