Numéro de l'essai : | 4956 |
Type de câble : | Câble de puissance pour moteurs CF430.D |
Rayon de courbure : | 175 mm (facteur 8,4 x d) |
Durée de vie : | 17 millions de mouvements |
Garantie de 36 mois sur les câbles
700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de test de câbles souples d'une superficie de 2.750 m2.
L´outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24