Numéro de l'essai : | 3486 |
Type de câble : | CFROBOT8.045 |
Type de câble : | Câble bus, câble Ethernet |
Paramètres de test : | Torsion de +/- 180° m |
Durée de vie : | 22 millions de cycles |
Le câble CFROBOT8.045 est très souvent utilisé dans la construction automobile, par exemple dans des dispositifs de mesure mobiles montés sur l'axe 6 du robot. Ils y abordent des points de contrôle et procèdent à des analyses de contrôle Lors de l'opération, les câbles transportant le signal Ethernet subissent une forte torsion. De telles tâches exigent une fiabilité à 100 % sur le robot.
Le résultat du test, à savoir plus de 22 millions de cycles, a permis de confirmer que le câble est à la hauteur des exigences du secteur automobile.