Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Le plus grand choix de câbles BUS pour chaînes porte-câbles

Testés sur des millions de cycles dans les chaînes porte-câbles.

Câbles bus PVC, câbles bus PUR, câbles BUS iguPUR et câbles bus TPE.

Utilisation à des vitesses et accélérations élevées.

Nombreuses homologations et conformités.

câble Ethernet CAT7, câble CAT6A / CAT6, câble Ethernet CAT5 / CAT5e / GigE, câble Profinet, câble Profibus, câble CAN-Bus, câble DeviceNet, câble Interbus, câble AS-i BUS, câble CC-Link, câble USB 3.0 / USB 2.0, câble FireWire IEEE 1394a / FireWire IEEE 1394b et câble DVI.

Tableau de sélection de câbles BUS :

La classification donne une idée sur le rapport qualité-prix. Plus le chiffre du code est élevé, plus la qualité et le prix du câble augmentent. Vous trouverez une explication détaillée sur ces codes en bas de cet écran.

Ethernet CAT7

Système bus/
Référence chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
Ethernet/CAT7 100 Ohm
CFBUS.PVC.052 (4x(2x0,15)C)C 4.3.2.1 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.052 (4x(2x0,15)C)C 4.3.3.1 12,5 x d PUR
CFBUS.052 (4x(2x0,15)C)C 6.6.4 12,5 x d TPE
CFROBOT8 052 4x(2x0,15)C 6.1.3.3 ± 180° PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®

Ethernet CAT6A / CAT6

Système bus/
Référence chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
Ethernet/CAT6A 100 Ohm
CFBUS.PVC.050 4x(2x0,20)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.050 4x(2x0,20)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFROBOT8 052 4x(2x0,15)C 6.7.3 10 x d PUR
CFBUS.050 (4x(2x0,15)C)C 6.6.4 12,5 x d TPE
Ethernet/CAT6 100 Ohm
CFBUS.049 (4x(2x0,15))C 6.6.4 12,5 x d TPE
CFBUS.PVC.049 (4x(2x0,15))C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.049 (4x(2x0,15))C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFROBOT8 052 4x(2x0,15)C 6.1.3.3 ± 180° PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®

Ethernet CAT5 / CAT5e / GigE

Système bus/
Référence chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
Ethernet CAT5 / CAT5e / GigE 100 Ohms
CF888.045 (4x(2x0,14))C 3.1.1 15 x d PVC
CF898.045 (4x(2x0,14))C 3.1.3 15 x d iguPUR
CFBUS.PVC.040 (4x0,25)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.040 (4x0,25)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.040 (4x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CF14.02.02.02.CAT5 (4x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CF14.02.04.02.CAT5 (4x(2x0,25))C 6.6.4 10 x d TPE
CF14.02.05.02.CAT5 (5x(2x0,25))C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.PVC.045 (4x(2x0,15))C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.045 (4x(2x0,15))C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.044 (4x(2x0,15))C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.045 (4x(2x0,15))C 6.6.4 10 x d TPE
CF14.01.04.02.CAT5 (4x(2x0,15))C 6.6.4 10 x d TPE
CFROBOT8.045 4x(2x0,14)C 6.7.3 10 x d PUR
CFSPECIAL.182.045 (4x(2x0,15))C 5.2.2 10 x d PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®

ProfiNet

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
ProfiNet 100 Ohms      
CF888.060 (4x0,38)C 3.1.1 15 x d PVC
CF898.060 (4x0,38)C 3.1.3 15 x d iguPUR
CFBUS.PVC.060 (4x0,38)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.060 (4x0,38)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.060 (4x0,38)C 6.6.4 10 x d TPE
CFROBOT8.060 4x(2x0,14)C 6.7.3 10 x d PUR
CFSPECIAL.182.045 (2x(2x0,34))C 5.2.2 10 x d PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

Profibus

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
Profibus (1x2x0,64 mm) 150 Ohms      
CF888.001 (2x0,25)C 3.1.1 15 x d PVC
CF898.001 (2x0,25)C 3.1.3 15 x d iguPUR
CFBUS.PVC.001 (2x0,25)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.001 (2x0,25)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.001 (2x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.01.02.PBA.LC.D (2x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CFROBOT8.001 (2x0,35)C 6.7.3 10 x d PUR
CFBUS.002 (2x0,25)C+4x1,5 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.02.15.04.PBA.LC.D (2x0,25)C+4x1,5 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.003 (2x0,25)C+3x0,75 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.02.07.03.PBA.LC.D (2x0,25)C+3x0,75 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.02.02.PBA.LC (4x0,25))C 6.6.4 10 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

CAN-Bus

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
CAN-Bus 120 Ohms      
CF888.021 (2x0,5)C 3.1.1 15 x d PVC
CF898.021 (2x0,5)C 3.1.3 15 x d iguPUR
CFBUS.020 (4x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.02.02.LC.D (4x0,25)C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.PVC.021 (2x0,5)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.021 (2x0,5)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.021 (2x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.05.01.02.LC (2x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.05.01.02.LC.D (2x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.PVC.022 (4x0,5)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.022 (4x0,5)C 4.3.3 12,5 x d PUR
CFBUS.022 (4x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.05.02.02.LC (4x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
CFROBOT8.022 (4x0,5)C 6.6.4 10 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

DeviceNet

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
DeviceNet 120 Ohms      
CFBUS.030 ((2xAWG 24)C+2xAWG 22)C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.031 ((2xAWG 18)C+2xAWG 15)C 6.6.4 10 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

Interbus

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
Interbus 100 Ohms      
CFBUS.010 (3x(2x0,25))C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.03.02.IB-S (3x(2x0,25))C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.011 (3x(2x0,25)+(3x1,0))C 6.6.4 10 x d TPE
CF11.02.03.02.10.03.IB-S (3x(2x0,25)+(3x1,0))C 6.6.4 10 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

AS-i BUS

Système bus/
Référence chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
BUS AS-i 120 Ohm
CF898.080 (jaune) 2 x 1,5 3.1.3.1 15 x d iguPUR
CF898.080 (noir) 2 x 1,5 3.1.3.1 15 x d iguPUR
CF898.082 (jaune) 2x2,5 3.1.3.1 15 x d iguPUR
CF898.083 (noir) 2x2,5 3.1.3.1 15 x d iguPUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®

CC-Link

Système bus/
Référence chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
CC-Link 110 Ohm
CFBUS.035 ((2xAWG 24)C+2xAWG 22)C 6.6.4 10 x d TPE
CFBUS.PVC.035 (3x0,5)C 4.3.2.1 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.035 (3x0,5)C 4.3.3.1 12,5 x d PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®

USB 3.0 / USB 2.0

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
USB 3.0 90 Ohms      
CFBUS.PVC.068 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.068 (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C 4.3.3 12,5 x d PUR
USB 2.0 90 Ohms      
CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 6.6.4 12 x d TPE
CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6.6.4 12 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

FireWire IEEE 1394a / FireWire IEEE 1394b

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
FireWire IEEE 1394a / FireWire IEEE 1394b 100 Ohms      
CFBUS.055 (2x(2x0,15)C+2x(0,34)C) 6.6.4 12 x d TPE
CFBUS.PVC.056 (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 4.3.2 12,5 x d PVC
CFBUS.PUR.056 (2x(2x0,15)C+2x0,38)C 4.3.3 12,5 x d PUR
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

DVI

Système bus/
Type de câble chainflex®
Nombre de conducteurs et
section nominale des conducteurs [mm2]
Classification®
igus® chainflex®1)
Rayon de courbure
mini, en mouvement
Gaine
DVI 100 Ohms      
CFBUS.070 (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C 6.6.4 12 x d TPE
1)Autres informations sur la classification chainflex®      

Vue d´ensemble gamme de câbles bus chainflex®

Ethernet CAT7

Cat7  

Câble Ethernet CAT7 pour chaînes porte-câbles et pour torsions, durée de vie testée, avec 36 mois de garantie.

Ethernet CAT6A / CAT6

Profibus  

Câbles CAT6A pour toutes les applications en mouvement, avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE et 36 mois de garantie.

Ethernet CAT5 / CAT5e / GigE

Cat5  

15 câbles Ethernet CAT5/CAT5e. Pour les chaînes porte-câbles ou les torsions, avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE. Durée de vie testée et 36 mois de garantie.

ProfiNet

ProfiNet  

6 câbles Profinet pour toutes les applications en mouvement, que ce soit pour les chaînes porte-câbles ou les torsions. Avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE et 36 mois de garantie.

Profibus

Profibus  

Câbles Profibus en 12 versions pour chaînes porte-câbles ou torsion, avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE et 36 mois de garantie.

CAN-Bus

Interbus  

Câbles BUS CAN en 14 versions pour chaînes porte-câbles ou torsion, avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE et 36 mois de garantie.

DeviceNet

Device-Net  

Câbles DeviceNet en TPE testés dans des chaînes porte-câbles et avec 36 mois de garantie.

Interbus

Interbus  

Câbles Interbus sans produits halogènes ou retardateurs de flamme, pour chaînes porte-câbles, avec gaine extérieure en TPE et 36 mois de garantie.

AS-i BUS

ASI BUS  

Câbles BUS AS-i résistants aux huiles, gaine extérieure en PUR, pour chaînes porte-câbles et avec 36 mois de garantie.

CC-Link

CC-Link  

Câbles CC-Link pour applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles, avec gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE et 36 mois de garantie.

USB 3.0 / USB 2.0

USB  

Câbles USB pour chaînes porte-câbles, avec gaine extérieure en PVC, en PUR (USB 3.0) et en TPE (USB) et 36 mois de garantie.

FireWire IEEE 1394a / FireWire IEEE 1394b

FireWire IEEE 1394a/b  

Câbles FireWire IEEE 1394a testés dans des chaînes porte-câbles, avec gaine en TPE, ainsi que câbles FireWire IEEE 1394b avec gaine en PVC ou en PUR et 36 mois de garantie.

DVI

DVI  

Câble DVI testé dans chaînes porte-câbles, avec gaine en TPE retardateur de flamme et 36 mois de garantie.

"Codification" chainflex®

Pour vous faciliter le choix d´un câble, nous avons classé tous les types de câbles {SEA} selon trois critères : sollicitation, résistance aux huiles et course. Plus la combinaison chiffrée est élevée, et meilleur est le câble. A l´inverse, plus le chiffre est bas et plus le câble est bon marché.
 
Exemple de lecture :Vous êtes à la recherche d´un câble qui convienne aux plus hautes sollicitations mécaniques. Il doit également présenter une résistance aux huiles selon DIN EN 60811-2-1 et DIN 50363-10-2. La course doit aller jusqu´à 100 m, en autoportance et en glissement.
 
Vous procédez à la sélection suivante dans le tableau de classification :
 
Sollicitation : 6 Course : 5 Résistance aux huiles : 3
Le câble est ainsi codifié, et a ici le "Code 6.5.3" que vous pouvez aussi voir aux pages produits correspondantes.

Sollicitation (R et V)
1 à 7

Code chainflex  

1: Câbles flexibles
 
2: Câbles très flexibles
 
3 : Câbles convenant aux chaînes porte-câbles sans structure spéciale (toronnage en couches par exemple) pour l´utilisation dans des chaînes porte-câbles.
 
4 : Câbles de structure spéciale pour les mouvements constants dans des chaînes porte-câbles, sollicitations moyennes, rayons à partir de 7,5 x d, vitesse jusqu´à 3 m/s
 
5 : Câbles pour les mouvements constants dans des chaînes porte-câbles, sollicitations élevées, rayons à partir de 6,8 x d, vitesse jusqu´à 10 m/s
 
6 : Câbles pour les mouvements constants dans des chaînes porte-câbles, sollicitations extrêmement élevées, rayons à partir de 5 x d, vitesse jusqu´à 10 m/s
 
7 : Câbles pour les mouvements constants dans des chaînes porte-câbles, sollicitations extrêmement élevées en présence de tout petits rayons, applications en intérieur et en extérieur, rayons à partir de 4 x d, vitesse jusqu´à 10 m/s et même au-delà

Course
1 à 7

Code chainflex  

1: En autoportance
 
2 : Courses jusqu´à 10 m
 
3 : Courses jusqu´à 20 m
 
4 : Courses jusqu´à 50 m
 
5 : Courses jusqu´à 100 m
 
6 : Courses jusqu´à 400 m, voire plus
 
7 : Applications en torsion

Résistance aux huiles
1 à 4

Code chainflex  

1: Non résistant aux huiles
 
2 : Résistant aux huiles selon DIN EN 50363-4-1
 
3 : Résistant aux huiles selon DIN EN 50363-10-2
 
4: Résistant aux huiles selon DIN EN 60811-2-1, résistant aux huiles biologiques sur le modèle VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA

....pas de commande minimum, 1040 types sur stock, pas de frais de coupe*... (* jusqu´à 10 coupes de même type)

chainflex® readycable, câbles confectionnés

Sélection câbles réseau / Ethernet / fibre optique / bus de champ

Câbles chainflex® réseau / Ethernet / fibre optique / bus de champ confectionnés pour Chaînes Porte-Câbles.

Sélection câbles réseau / Ethernet / fibre optique / bus de champ