triflex® TRX télescopique : montage compact avec une course de rappel allant jusqu'à 36 %
Lauréat : prix iF Design 2022 et prix de design Red Dot 2022
La chaîne triflex® R TRX télescopique regroupe une chaîne porte-câbles triflex® R et un système de rappel en un seul élément. Cette combinaison permet un montage compact avec une variation de la longueur allant jusqu'à 36 %. Cette variation de la longueur évite aussi la formation de boucles sur le robot. La structure ronde en design easy est résistante et permet la mise en place et le retrait de câbles confectionnés.
Chaîne porte-câbles télescopique ET dédiée à la torsion
La TRX complète les fonctions de la série triflex R en la rendant maintenant télescopique
Grâce à leur forme brevetée, les maillons de la TRX permettent une variation de la longueur allant jusqu'à 36 % sans qu'ils soient dissociés les uns des autres ou sans perdre leur faculté de torsion .
L'élastique à l'intérieur de la TRX ramène toujours les maillons en leur position initiale et la force de rappel peut être réglée avec cet élastique
Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution avec un système de rappel (RSP)
L'étude de design TRX est actuellement compatible à 100% avec la TRE.60.087.0.B, d'autres tailles de chaînes sont envisagées
L'échantillon permet de bien comprendre le fonctionnement et les avantages de la chaîne porte-câbles TRX. Cet échantillon permet d'avoir cette chaîne particulière en main pour voir comment elle fonctionne et aussi de découvrir son fonctionnement à l'aide d'une animation numérique. Vous avez tiré sur l'élastique et vous souhaitez savoir ce qui se passe à l'intérieur de la TRX et ce que le mouvement télescopique permet ? Alors, scannez le code QR sur la banderole. Une animation démarre alors sur le portable ou sur la tablette et montre l'intérieur et le mode de fonctionnement de la TRX. Essayez, la TRX va vous étonner.
Découvrez TRX sous de toute nouvelles perspectives
Lancer l'animation et modifier la perspective avec la souris
Améliorer la technicité
Variation de longueur atteignant 36 %
Réduction du risque de formation de boucles
Design compact
Compatibilité avec la gamme triflex® R série TRE
Ajout ultérieur simple
Baisser les coûts
Réduction au maximum du nombre de pièces achetées
Moindre longueur de câble
Composants pouvant tous être échangés séparément
Réduction au maximum du temps de montage grâce au principe easy
Preuves
Différentes caractéristiques de la chaîne télescopique TRX font actuellement l'objet d'essais dans le laboratoire de tests igus®
Durabilité
Utilisation de nettement moins de matière que sur les systèmes de rappel classiques et donc ménagement des ressources
Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat en retour : programme de recyclage chainge
igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique
Guidage des câbles dans la TRX
Les câbles et les tuyaux ne pouvant pas s'allonger de la même manière que la chaîne porte-câbles, leur pose dans la TRX suit un principe précis. (cf. photo de droite). Ils sont donc fixés de nouveau au centre de la TRX afin de ne pas quitter leur position lors de l'extension voulue de la chaîne. En raison de la disposition spéciale des câbles ainsi que du soulagement supplémentaire des efforts de traction au centre de la TRX, le remplissage peut suivre sans problème la variation de la longueur de la chaîne porte-câbles.
Chaîne d'en haut : câble/tuyaux enroulés au maximum Chaîne du milieu : câbles/tuyaux à moitié enroulés Chaîne d'en bas : câbles/tuyaux entièrement étirés dans la TRX
La preuve
La triflex® R TRX dans le laboratoire de tests igus
La TRX est actuellement en phase finale de tests dans notre propre laboratoire de tests. L'image montre la taille TRE.60.B dans laquelle la TRX sera disponible en premier. Les 7-8 premiers maillons de la chaîne (en partant de l'axe 6) sont des maillons tout à fait normaux de la TRE.60.087.0.B. Ils sont suivis par la nouvelle chaîne TRX télescopique.
Vous aimeriez voir une démonstration en direct ? N'hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes pour convenir d'un rendez-vous.
Produits allant avec la TRX
Le kit de montage universel est idéal pour la fixation de la TRX. La TRX peut être fixée de manière flexible avec les éléments de fixation livrés avec et complétée jusqu'à l'axe 6 par la chaîne triflex R correspondante.