Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Comparaison entre tribo-filament iglidur® et ébauche iglidur®

Structure du test de l'écrou  

Lors de la dernière expérience effectuée dans le laboratoire de paliers lisses igus®, des écrous réalisés en impression 3D avec des matériaux iglidur® I180 et iglidur® J260 ont été testés dans des conditions réalistes. Pour élargir encore le comparatif, il a été fait appel à des écrous réalisés à partir d'ébauches iglidur® et d'un écrou imprimé en ABS.
 
Pour l'expérience, une table élévatrice drylin® SHT a été installée verticalement et l'écrou a été soumis à une charge de 129 N (diagramme 1). La course était de 370 mm et la vitesse de la vis de 290 tr/min. Il a été fait appel à une vis hélicoïdale drylin® DST en polymère hautes performances iglidur® sans graisse, pour une longue durée de vie.

Ecrou résistant à l'usure

Ecrou résistant à l'usure  

Y = taux d'usure [mg/km]
Course = 370 mm
Vitesse de la vis = 290 tr/min
1 = ABS imprimé
2 = iglidur® I180 imprimé
3 = iglidur® J260 imprimé
4 = iglidur® R sous forme d'ébauche
5 = iglidur® J sous forme d'ébauche

Conclusion :

Le résultat confirme les tests effectués auparavant : Les écrous réalisés en impression 3D à partir du tribo-filament en iglidur® ont des caractéristiques d'usure semblables à celles des écrous réalisés à partir d'ébauches iglidur®.