Mon interlocuteur
Sélectionner un département

BRÜDER NEUMEISTER GmbH

Dispositif de transport

Des paliers à semelle en polymères effectuent des mouvements oscillants et compensent les défauts d´alignement dans le logement d´arbres moteurs et de roues à chaînes. L´absence de graisse ainsi que la résistance à la corrosion ont aussi motivé le choix.



Référence stat. max. stat. max. Couple de serrage maxi
  Force de traction Pression axiale pour les trous oblongs
igubal® KSTM-20 4700 N 2500 N 10,5 mm

Vers les produits igus® employés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers